Publicar produtos
PERLIGARDEN
Arquivado

PERLIGARDEN

An innovative system for intensive and extensive green roof

Especificação
  • System for intensive and extensive green roof, suitable both for flat or sloping roof, designed in accordance with the UNI 11235. 

    The roof need to be waterproof, protect against plant roof, and also equipped with an automatic irrigation system. 

    For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at verdepensile@perlite.it.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaperligarden
  • Familia de productoRoof
  • Grupo de produtosPERLIGARDEN
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Uniclass 2015 CódigoSs_45_40_47_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSemi-intensive green roof systems
  • Código CSI UniFormat IIB1020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Construction