Publicar produtos
Wood based panel 10 mm: ClassicBoard P3

Wood based panel 10 mm: ClassicBoard P3

Melamine resin bonded particleboard type P3, suitable for non load-bearing purposes in damp areas.
Especificação
  • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Product features: sanded; low swelling / moisture resistant; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats tongue & groove: 2050 mm x 615 mm; 2050 mm x 925 mm Formats blunt: 2800 mm x 2070 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaClassicBoard-P3-10-mm
  • Familia de productoParticleboards
  • Grupo de produtosPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-10-06
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAglomerado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEC003058
  • Nome ETIMFibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoParticleboards
  • Código CSI MasterFormat 201406 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
  • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Título OmniclassEngineered Wood Products

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia