Publicar produtos
Vetro Sconce PW Wall

Vetro Sconce PW Wall

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A carcaça externa de alumínio fundido e usinado de duas peças contém componentes elétricos. O vidro triplex soprado à mão fornece uma distribuição uniforme da iluminação ao longo do comprimento do elemento primário interno.

Características
1. Cabeçote: Composto por componentes de alumínio fundido e extrudado com acabamento em verniz incolor escovado.
2. Placa traseira: Alumínio fundido, acabamento em verniz escovado e transparente.
3. Elemento interno: uma seção cilíndrica de 10" de diâmetro (SG01L) ou 8" de diâmetro (SG02L) de vidro extrudado transparente com bordas polidas. Uma seção cilíndrica de acrílico transparente de 10" de diâmetro (SA01L) ou 8" de diâmetro (SA02L) também está disponível.
4. Montagem da Luminária: A luminária pode ser montada em vidro para cima, vidro para baixo ou vidro para ambos os lados (mostrado o vidro abaixo).

Iluminação
LED: 8W máx. Tensão de entrada Frequência de entrada LED Corrente de entrada Fator de potência de entrada 120V 50/60Hz 350mA 8W >0,9
Incandescente: 50W máx. Mini-candelabro T4.
Fluorescente compacto: 13W máx. TT e QT de 4 pinos.
General Electric Osram/Sylvania Philips (1) Lâmpada fluorescente compacta de 4 pinos de tubo duplo de 13 W** F26TBX/*/A/4P CF26DT/E/IN/* PL-T26W/*/4P/ALTO N/A CF13DS/E/ * N/A (1) Lâmpada fluorescente compacta de 4 pinos de tubo quádruplo de 13W F13DBX/SPX*/4P CF13DD/E/* PL-C13W/*/4P/ALTO * Designação de temperatura de cor do fabricante.

Elétrico
Escurecimento: Todas as configurações não são reguláveis.
Placa de LED: Matriz de LEDs brancos de alto brilho.
Gerenciamento térmico de LED: O design do dissipador de calor mantém a temperatura da junção para desempenho consistente e confiável e vida útil de 50.000 horas com manutenção de 70% do lúmen.
Incandescente: Base E11, porcelana, concha de parafuso de liga de cobre niquelado.
Fluorescente compacto:
13W Twin: Base 2GX7, polímero termofixo de alto impacto com contatos em latão.
13W Quad: G24Q-1 Base, polímero termofixo de alto impacto com contatos de latão.
Reatores CFL 13 Watts TT 13 Watts QT Voltagem 120 V 277 V 120 V 277 V Watts (máx.) 16 W 11 W 20 W 14 W Amps (máx.) .136 A .08 A .174 A .114 A
Rótulos
cULus Listado.
Adequado para locais úmidos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavetro_pw
  • Familia de productoDecorative
  • Grupo de produtosWall Sconces
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit