As portas ZENITH ALU são feitas à medida de acordo com as normas europeias dos perfis ALU da marca Pierret.
- Sistema de 88 mm - Profundidade do caixilho / caixilho: 88 mm / 88 mm
- Ruptura térmica em ABS / abertura: 49 mm / 40 mm
- Sistema de vedação de 3 vedações com vedação central na folha
- Encaixe de segurança de 5 pontos, incluindo 2 ganchos KFV Siegenia
- 130 kg de dobradiças finas e ajustáveis em 3D
- Perfis específicos com fixação em 8 impressões por ângulo
- Espessura da parede: 2,0 mm
- Vidros: 24mm - 28mm - 36mm - 44mm - 52mm
- Painéis com proporções adaptadas às dimensões da abertura
- Desenho puro
- Escolha de mais de 60 modelos
- Disponível em 48.000 combinações de cores, incluindo 16 combinações padrão
- Selos discretos - Preto
- Adequado para nova instalação e renovação
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Belgium |
France |
Luxembourg |
Netherlands |
Switzerland |