Publicar produtos
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
    PIERRET

    Double sliding door aluminium

    4.3 de 5 estrelas4.3(28 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As portas de pátio MOVITH ALU são feitas à medida de acordo com as normas europeias dos perfis ALU da marca Pierret.

    - Sistema de carteira de 88 mm com abertura de 44 mm

    - Tiras de poliamida moldura 49 mm / abertura 40 mm

    - Sistema de vedação: 2 vedações

    - Faixa até 150 kg com rolos ajustáveis

    - Hardware de segurança de 4 pontos

    - Espessura da parede: 1,6 mm

    - Vidros: 28 mm

    - Máxima luz do dia

    - 2 folhas móveis de série

    - Drenagem invisível

    - Disponível em 48.000 combinações de cores

    incluindo 16 combinações padrão

    - Selos discretos – Preto


    - Adequado para nova instalação e renovação

    Especificação
    • - Best of Uw 1,46 W/m2.K            

      - Label de laquage: Qualicoat et Qualicoat Seaside (Option)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapf2-coul-alu
    • Familia de productoPorte-fenêtres
    • Grupo de produtosCoulissante
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Luxembourg
    Netherlands
    Switzerland