Publicar produtos
F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

Traduzido por Google,
Solução Placo em forro estruturado composto por gesso cartonado e aço F530. Possui acabamento uniforme e liso, sendo indicado para ambiente interno.
Especificação
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo LEV plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 600mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinuous_suspended_ceiling_f530_600-lev125-br-cr2
  • Familia de productoceiling
  • Grupo de produtosStandard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEstuque
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
  • Peso líquido (Kg)11.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Código UNSPSC30161503
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoard and sheet ceiling systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Número OmniClass23-15 19 23
  • Título OmniclassCeilings
  • Código CSI UniFormat IIC3030
  • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes

Disponibilidade da região

América do Sul