Publicar produtos
STUD Continuous suspended ceiling MS90-600-ST12,5-BR-CR3
STUD Continuous suspended ceiling MS90-600-ST12,5-BR-CR3

    STUD Continuous suspended ceiling MS90-600-ST12,5-BR-CR3

    Traduzido por Google,
    Solução Placo composta por forro estruturado composto por placas de gesso cartonado, aço e esquadrias. Possui acabamento uniforme e liso, sendo indicado para ambiente interno.
    Especificação
    • The Placo Standard ceiling system consists of Placo Standard plasterboard (12,5mm) and stud frame (M90) with spacing every 600mm. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in dry areas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacontinuous_suspended_ceiling_stud_ms90-600-st125-br-cr3
    • Familia de productoceiling
    • Grupo de produtosStandard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoard and sheet ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Número OmniClass23-15 19 23
    • Título OmniclassCeilings
    • Código CSI UniFormat IIC3030
    • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Brasil