Publicar produtos
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
    PLANK

    BENCH - 45cm high

    4.1 de 5 estrelas4.1(19 avaliações)
    Traduzido por Google,

    BENCH, projetado por Konstantin Grcic, impressiona com seu assento e painéis laterais de madeira maciça oleada, especialmente feita de abeto. Os elementos de madeira são unidos por um sistema inteligente de montagem rápida. Conexões de pinos invisíveis são usadas, o que permite montagem e desmontagem sem ferramentas.

    O BANCO e a mesa BENCH são unidos por uma conexão de pino invisível que não requer ferramentas para montagem e desmontagem.

    O ponto de partida foi uma viga de madeira simples. Konstantin Grcic, 2022

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0628-00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabench
    • Familia de productoBench
    • Grupo de produtosBENCH
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Material principalAsseado
    • Material secundárioAsseado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)18.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (65)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (21)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (10)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (49)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (28)