Publicar produtos
Corner Pent Roof- Cover flashing 200 Right
Plannja

Corner Pent Roof- Cover flashing 200 Right

Traduzido por Google,
Detalhe prático de canto que une o pisca-brisa do pára-brisa com o pisca-pisca da tampa na cumeeira de uma casa com telhado rebaixado. Os pedidos dos clientes são fabricados à direita e à esquerda, respectivamente, adaptados para a inclinação direita do telhado e livres para emendas sobrepostas. Disponível como padrão para as seguintes inclinações do telhado: 14 °, 18 °, 23 °, 27 °. Também pode ser encomendado especialmente para outras inclinações do telhado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCorner-Pent-Roof--Cover-flashing-200-Right
  • Familia de productoFLASHING PRO
  • Grupo de produtosFlashing Pro
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

Disponibilidade da região

Europa