Publicar produtos
Valley Ridge Gutter
Plannja

Valley Ridge Gutter

Traduzido por Google,
Cumeeira de beiral com acabamento para montagem rápida e organizada, une as duas calhas de beiral na parte superior, ideal para casas com, por exemplo, mansardas ou telhados inclinados. Proporciona um excelente acabamento e economiza tempo de montagem. Disponível como padrão para as seguintes inclinações de telhado: 23° x 23°, 23° x 27°, 23° x 38°, 23° x 45°, 27° x 27°, 27° x 38°, 27° x 45°, 38° x 38°, 45° x 45°. Combinações adicionais também podem ser encomendadas sob medida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaValley-Ridge-Gutter
  • Familia de productoFLASHING PRO
  • Grupo de produtosFlashing Pro
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

Disponibilidade da região

Europa