Publicar produtos
Profiles-aluminium-Plannja - 20-75
Plannja

Profiles-aluminium-Plannja - 20-75

Traduzido por Google,
O Plannja 20-75 é um dos perfis de chapa metálica mais utilizados e presentes em todo o mundo. Este perfil de alumínio é particularmente adequado para casas próximas a costas marítimas. O Plannja 20-75 também está disponível com proteção prática contra condensação na face inferior da chapa e é protegido pelo revestimento Plannja Hard Coat.
Especificação
  • Beläggning: Omålad | Hard Coat 25 Min. längd (mm): 1500.0 Max längd (mm): 10000.0 Täckande bredd (mm): 900.0 Vikt kg/m2: 1,68 Profilhöjd (mm): 20.0 Profildelning (mm): 75.0 Min. taklutning (°): 5.7 Tjocklek (mm): 0,5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplannja-20-75-aluminium
  • Familia de productoPROFILES IN ALUMINIUM
  • Grupo de produtosProfiles in Aluminium
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

Disponibilidade da região

Europa