Publicar produtos
Plannja Trend 275
Plannja Trend 275
    Plannja

    Plannja Trend 275

    Traduzido por Google,
    Plannja Trend é um telhado de fácil instalação que dá à sua casa um toque extra. Quem já sonhou com um telhado de metal de primeira classe está mais perto de realizar seu sonho. Como uma borda se encaixa no lugar e a outra é presa por um parafuso oculto pela próxima folha, não há parafusos visíveis. Em vez disso, o Plannja Trend cria um fluxo fantástico de linhas acima de sua casa. A Plannja Trend está disponível em cinco cores e é revestida com o durável Plannja Hard Coat.
    Especificação
    • Plannja Trend is a profile roofing sheet in the Nordic style where function forms a natural part of design. Plannja 275 has profile apexes that are closer together than Plannja 475. Choose one or the other, or why not combine the two widths to add extra vitality and character to your roof. Plannja Trend 275 is available in GreenCoat Mica BT, a eco-friendly coating where a substantial amount of the traditionally used fossil fuel oils is replaced with Swedish rapeseed oil, which not only reduces the environmental impact, but also improves performance.

      For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprofiles-steel-Plannja-Trend-275
    • Familia de productoPROFILES IN STEEL
    • Grupo de produtosProfiles in steel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados