Publicar produtos
Skorstenshuv Roof Slope 3420501/502
Plannja

Skorstenshuv Roof Slope 3420501/502

Traduzido por Google,
Existem dois modelos para instalação na inclinação ou cumeeira do telhado. A coifa de chaminé adapta-se a todos os perfis de telhado Plannja, bem como a telhados de concreto e telha cerâmica. Possui um sistema de encaixe que garante boa estabilidade e vedação, e está preparada para a entrada de ar pela chaminé. A coifa de chaminé para telhado inclinado está disponível em duas alturas/comprimentos: 3420503: 1450 mm, 3420504: 2000 mm.
Especificação
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Matt
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaskorstenshuv-takfall-3420501502
  • Familia de productoROOF PENETRATION
  • Grupo de produtosChimney Hood
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

Disponibilidade da região

Europa