Publicar produtos
Acessórios em PVC para Esgotos
Acessórios em PVC para Esgotos
Acessórios em PVC para Esgotos
    Plimat

    Acessórios em PVC para Esgotos

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As conexões para esgoto da PLIMAT são projetadas para a drenagem confiável e eficiente de águas residuais domésticas, incluindo líquidos quentes, frios e levemente ácidos. Fabricadas em PVC-U de alta qualidade, essas conexões são destinadas a sistemas não pressurizados (fluxo por gravidade) e são produzidas de acordo com a norma EN 1329-1.

    O sistema está disponível em diâmetros que variam de 32 mm a 125 mm, oferecendo uma ampla seleção de conexões e acessórios para atender a diversas necessidades de instalação. Sua construção robusta e durável garante desempenho confiável em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

    Sediada em Marinha Grande, Portugal, a PLIMAT especializa-se no desenvolvimento e produção de sistemas de tubagens em plástico. Com um compromisso com a qualidade e a inovação, a empresa oferece soluções completas para o transporte de fluidos em todas as fases de um projeto.


    ******** Desbloqueie todo o potencial dos arquivos BIM do PLIMAT. Leia o Manual do Usuário. ********

    Especificação
    • Primary Applications

      • Ideal for underground drainage systems, efficiently channeling wastewater from buildings to the main sewer infrastructure.
      • Suitable for both short-term and long-term use in industrial environments, providing resilient wastewater management solutions.
      • Designed to support sustainable and green construction projects, aligning with eco-friendly building standards.
      • Versatile in handling hot and cold water, as well as mildly acidic liquids, ensuring adaptability across various fluid transport needs.
      • Perfectly suited for wastewater systems in settings such as residential complexes, office buildings, and educational institutions.

      Key Benefits

      • Engineered for outstanding resistance to domestic and industrial wastewater, maintaining integrity in demanding conditions.
      • Exhibits excellent thermal resistance, capable of withstanding high-temperature applications.
      • Acts as a durable and economical alternative to traditional cast iron piping, combining robustness with ease of installation.
      • Corrosion-resistant by design, reducing upkeep and extending the system’s operational life.
      • Built to endure harsh environments, delivering long-term reliability and performance.
      • Facilitates quick and efficient installation, minimizing labor requirements and project timelines.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapvc-sewer-fittings-plimat
    • Familia de productoPVC - Sewer Fittings
    • Grupo de produtosPipe | Pipe Fittings
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-10-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) drainage pipe and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201433 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Low Pressure Utility Sewerage
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings