Publicar produtos
Acessórios de Colar PVC-U de Pressão
Acessórios de Colar PVC-U de Pressão
Acessórios de Colar PVC-U de Pressão
    Plimat

    Acessórios de Colar PVC-U de Pressão

    Traduzido por Google,

    Conexões de pressão PLIMAT em PVC-U: Sistema de união com solvente (em conformidade com a norma PN16)

    Apresentamos a linha de conexões de pressão PLIMAT em PVC-U de alto desempenho, projetada especificamente para sistemas robustos de transporte de fluidos em larga escala para aplicações civis, industriais e comerciais. Fabricado com PVC-U de qualidade superior, este sistema completo oferece confiabilidade incomparável, facilidade de montagem e excepcional durabilidade.

    VERSATILIDADE E ALCANCE DO SISTEMA

    A PLIMAT oferece total liberdade de projeto com uma vasta gama de tamanhos, disponibilizando conexões e acessórios de Ø12 a Ø400 . Essa ampla gama de diâmetros garante uma integração perfeita em projetos de todas as escalas, desde linhas secundárias de pequeno diâmetro até grandes redes de distribuição de utilidades.

    DESEMPENHO EM ALTA PRESSÃO

    Essas conexões são projetadas e classificadas especificamente para aplicações exigentes de alta pressão, incluindo piscinas, aquários de grande porte, distribuição geral de água, linhas de processos industriais e distribuição de utilidades em instalações prediais. A alta resistência mecânica e química do sistema garante um desempenho excepcional.

    • Solução Revit® Simples e Flexível: Nossa linha de produtos é otimizada para proporcionar um alto grau de liberdade no projeto de conexões. Oferecemos soluções simples e confiáveis ​​para conexões macho e fêmea, garantindo uma transição fácil entre componentes e elementos do sistema sem comprometer a integridade ou a capacidade de pressão.


    Especificação
    • High Service Pressure: Specifically designed and rated for demanding applications, including swimming pools, large-scale aquariums, industrial process lines, and utility water distribution. These PLIMAT fittings support up to 16 bar.

      Material Excellence: Manufactured from high-quality PVC-U, a material that is compliant with ISO/TR 7473 and approved for use in contact with potable (drinkable) water and other fluids, ensuring safety and quality in consumer and industrial systems.

      Assured Compliance: The PLIMAT solvent jointing fittings in PVC-U are manufactured in accordance with the strict technical requirements of EN 1452-3, guaranteeing dimensional compatibility and performance within standardized PVC pressure piping networks.

      Simple, Reliable Assembly: Utilizes the highly secure and permanent solvent jointing method for quick installation and leak-proof connections. Designed for seamless assembly with compatible PVC-U pipes and components.

      Temperature Performance: Maintained performance across varying temperatures. As a guideline, PLIMAT fittings provide a service pressure of 16 bar at 20 °C or 10 bar at 40°C.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapvc-u-pressure-fittings-solvent-cement-jointing-systems
    • Familia de productoPVC-U Solvent Jointing
    • Grupo de produtosFittings
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-12-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEG015540
    • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_07_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pressure pipes and fittings
    • Código CSI MasterFormat 201433 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Piping
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings