Publicar produtos
1100 Series - Sliding Door - 2-Panel
1100 Series - Sliding Door - 2-Panel
    Ply Gem

    1100 Series - Sliding Door - 2-Panel

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Você pode contar com as janelas da série 1100 para desempenho, estilo e valor em uma linha de janelas de vinil de baixa manutenção que oferece as opções de eficiência energética que sua nova casa precisa.

    A porta de correr de vinil 1100 apresenta um painel conveniente e fácil de deslizar, juntamente com opções de design e eficiência energética que podem abrir sua casa para mais valor e conforto.

    A porta do pátio de 2 painéis apresenta um painel que desliza para a esquerda ou direita e um painel fixo.

    Aumente a porta do seu pátio e aumente a luz natural com janelas laterais fixas. Instale em uma abertura emoldurada independente à esquerda, direita ou ambos os lados de uma porta de pátio.

    Aumente a altura da porta do seu pátio com uma janela de travessa horizontal fixa em cima.

    Adicione elegância à sua porta deslizante do pátio com uma janela de travessa segmentada arquitetônica instalada individualmente acima da porta do pátio.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1100-series-sliding-door-2-panel
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtos1100 Vinyl Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Plastic-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniclassSliding All Glass Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors