Publicar produtos
Pro Series 960 - Sliding Door - Quad OXXO
Ply Gem

Pro Series 960 - Sliding Door - Quad OXXO

Traduzido por Google,

Portas de pátio série 960

NOVA CONSTRUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO — VINIL


Escolha 960 portas de pátio para o máximo em flexibilidade. Desde portas articuladas que abrem para dentro ou para fora até portas deslizantes que economizam espaço, a série 960 é a maneira perfeita de iluminar sua casa.

960 Porta de Correr para Pátio
Design que economiza espaço. Opções de painel operável para se adequar ao seu espaço de vida, incluindo:

  • Porta de correr deslizante de 2 painéis Um painel que desliza para abrir da esquerda ou da direita e um painel fixo.
  • Porta do pátio deslizante de 3 painéis Normalmente, o painel central desliza para a esquerda ou direita enquanto os dois painéis finais são fixos, ou um painel final operável pode ser selecionado.
  • Porta do pátio deslizante de 4 painéis Ambos os painéis centrais abrem-se para criar uma grande entrada. Os dois painéis laterais são fixos.

Operação suave. Os painéis deslizam com esforço mínimo em rolos de rolamento de precisão.

Salvaguarda Forte . O sistema de trava de dois pontos engata o painel da porta em locais separados para maior segurança em portas de 2 e 3 painéis, enquanto as portas de 4 painéis apresentam uma trava de 4 pontos.

Limite de resistência às intempéries. A cobertura de soleira de alumínio adiciona proteção contra infiltrações climáticas.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapro_series_960-sliding-quad
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosPro Series 960
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003534
  • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
  • Código CSI MasterFormat 201408 13 73
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 19
  • Título OmniclassSliding Metal Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

América do Norte