Publicar produtos
1100 Series - Single Hung - Side Lite
Ply Gem

1100 Series - Single Hung - Side Lite

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Você pode contar com as janelas da série 1100 para desempenho, estilo e valor em uma linha de janelas de vinil de baixa manutenção que oferece as opções de eficiência energética que sua nova casa precisa.

Aumente a porta do seu pátio e aumente a luz natural com janelas laterais fixas. Instale em uma abertura emoldurada independente à esquerda, direita ou ambos os lados de uma porta de pátio.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1100_series-side-lite
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtos1100 Vinyl Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows