Publicar produtos
1100 Series - Sliding - Triple Even XOX
Ply Gem

1100 Series - Sliding - Triple Even XOX

Traduzido por Google,

Você pode contar com as janelas da série 1100 para desempenho, estilo e valor em uma linha de janelas de vinil de baixa manutenção que oferece as opções de eficiência energética que sua nova casa precisa.

Desempenho suave. Trilhos de tração duplos e rolos de latão em tandem exigem um esforço mínimo para deslizar a folha aberta e fechada.

Profundidade e Dimensão. O perfil Brickmould com moldura de 2 ¾” confere uma aparência imponente.

Ventilação com vista. O design horizontal oferece uma visão ampla e permite a entrada de ar fresco ideal.

Acessibilidade total. A folha deslizante pode ser removida para maior acessibilidade.

Segurança confiável. As travas de cames com cores correspondentes fornecem proteção adicional contra entrada forçada.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1100_series-sliding-triple_even_XOX
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtos1100 Vinyl Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows