Publicar produtos
200 Series - Single Hung - Triple
Ply Gem

200 Series - Single Hung - Triple

4.5 de 5 estrelas4.5(14 avaliações)
Traduzido por Google,

Janelas Série 200

NOVA CONSTRUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO — VINIL

As janelas de vinil da série 200 apresentam vistas amplas e abrangentes que abrem sua casa e maximizam a luz natural, ajudando você a economizar energia e reduzir seus custos de aquecimento e resfriamento.

200 Janela Única Pendurada

Vistas de tirar o fôlego. As opções de tamanho de deslocamento permitem tamanhos de até 7 pés de altura para iluminação natural e vistas incríveis.

Força confiável. O trilho de reunião é reforçado para maior resistência e estabilidade.

Desempenho duradouro. O hardware resistente à corrosão oferece abertura e fechamento suaves ao longo do tempo.

Ventilação Segura. O sistema de ventilação Insulair fornece ar fresco enquanto a janela está trancada e fechada

Resistente à umidade e insetos. O sistema de choro confuso mantém os insetos afastados enquanto permite que a água drene rapidamente para manter sua casa seca.

Segurança conveniente. O AUTOLOCK opcional trava automaticamente quando a janela é fechada e atende aos mais rigorosos requisitos de entrada forçada do país.


Especificações técnicas
  • Ref.ª única200_series-single-hung-triple
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosPro Series 200
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows