Publicar produtos
4880 Series - 3-Panel Bypass Door
4880 Series - 3-Panel Bypass Door
    Ply Gem

    4880 Series - 3-Panel Bypass Door

    Traduzido por Google,

    A Porta de Pátio Multi-Slide da Série 4880 cria uma elegante parede de vidro com vistas de tirar o fôlego quando fechada e se abre para criar espaços internos/externos perfeitos para entretenimento e relaxamento. Tamanhos dramáticos disponíveis em configurações de 2, 3 e 4 painéis em cascata ou porta de bolso para aberturas de até 16 pés de comprimento por 8 pés de altura.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4880_3-Panel_Bypass_Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtos4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniclassSliding All Glass Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors