Publicar produtos
Mira Series - French Door - Triple Inswing XXO -
Ply Gem

Mira Series - French Door - Triple Inswing XXO -

Traduzido por Google,

Portas de pátio da série MIRA

NOVA CONSTRUÇÃO — MADEIRA REVESTIDA DE ALUMÍNIO

As portas do pátio MIRA apresentam um belo interior de madeira revestido para protegê-lo dos elementos. Quer escolha uma porta de pátio com dobradiças ou de correr, vai adorar a vasta seleção de cores, acabamentos de ferragens e a aparência autêntica da porta francesa.

Porta de pátio com dobradiça francesa MIRA

Verdadeiro visual de porta francesa. O design largo do stile e do trilho fornece a aparência de uma porta francesa autêntica.

Seleções de painel versáteis. Disponível em painéis completos, 3/4 ou 1/2-lite para atender às suas necessidades exclusivas de privacidade e iluminação natural.

Operação suave. As dobradiças de rolamento de esferas permitem que a porta funcione com o mínimo esforço.

Segurança adicionada. Um sistema de travamento multiponto e parafusos de travamento embutidos na cabeça e no peitoril ajudam a proteger contra a entrada forçada.

Durabilidade a longo prazo. A plataforma de soleira de alumínio ajuda a resistir à flacidez e amassados.

Hardware inspirado no designer. O conjunto de alças está disponível em estilos tradicionais ou clássicos e vários acabamentos metálicos.

Maximize seu espaço. Escolha painéis giratórios para um espaço externo ininterrupto ou painéis giratórios para aproveitar ao máximo seu espaço interno.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamira-french-triple-inswing
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosMira Series Patio Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Número OmniClass23-17 11 21 11
  • Título OmniclassGlazed Hinged Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors