Publicar produtos
4880 Series - 3-Panel Pocket Door
Ply Gem

4880 Series - 3-Panel Pocket Door

Traduzido por Google,

A Porta de Pátio Multi-Slide da Série 4880 cria uma elegante parede de vidro com vistas de tirar o fôlego quando fechada e se abre para criar espaços internos/externos perfeitos para entretenimento e relaxamento. Tamanhos dramáticos disponíveis em configurações de 2, 3 e 4 painéis em cascata ou porta de bolso para aberturas de até 16 pés de comprimento por 8 pés de altura.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4880_3-Panel_Pocket_Door
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtos4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 23 13
  • Título OmniclassSliding All Glass Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors