Publicar produtos
Mira Series - Casement - Standard
Ply Gem

Mira Series - Casement - Standard

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Janelas da Série MIRA

NOVA CONSTRUÇÃO — MADEIRA REVESTIDA DE ALUMÍNIO

Se você procura o calor e a beleza de uma janela de madeira, com a durabilidade e resistência às intempéries do alumínio, a série MIRA revestida de alumínio é a escolha inteligente para sua casa.

Janela MIRA Casement

Máximo de ar fresco. A faixa abre até 90 graus para permitir a entrada de mais ar.

Eficiência Energética Superior. Design de faixa única que veda bem para fornecer excelente desempenho térmico.

Design de alça simplificado. A alça dobrável elegante não interfere nos tratamentos de janela.

Limpeza fácil e segura. Sash pode ser simplesmente limpo de dentro de sua casa.

Segurança conveniente. Uma única alça protege a janela em vários pontos e atende aos requisitos de entrada forçada.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamira-casement-standard
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosMira Premium Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows