Publicar produtos
Mira Series - Sliding Door - Quad OXOO
Mira Series - Sliding Door - Quad OXOO
Mira Series - Sliding Door - Quad OXOO
    Ply Gem

    Mira Series - Sliding Door - Quad OXOO

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Portas de pátio da série MIRA

    NOVA CONSTRUÇÃO — MADEIRA REVESTIDA DE ALUMÍNIO

    As portas do pátio MIRA apresentam um belo interior de madeira revestido para protegê-lo dos elementos. Quer escolha uma porta de pátio com dobradiças ou de correr, vai adorar a vasta seleção de cores, acabamentos de ferragens e a aparência autêntica da porta francesa.

    Porta de correr francesa MIRA
    Entrada expansiva. Escolha uma porta de correr francesa de 2, 3 ou 4 painéis com uma variedade de configurações de abertura para melhor se adequar à sua planta baixa.

    Porta de dois painéis – Um painel que desliza para a esquerda ou direita e um painel fixo.
    Porta de três painéis – Um painel ativo que pode ser localizado na extrema esquerda, extrema direita ou no centro, que pode abrir para a esquerda ou para a direita.
    Porta de quatro painéis – Escolha uma porta bipartida com dois painéis centrais ativos que criam uma grande abertura e são ladeados por painéis estacionários. Também pode ser configurado com um painel de porta ativo que abre para a esquerda ou direita e três painéis estacionários.


    Autêntico visual francês. O amplo stile e trilho lembram a aparência de uma verdadeira porta francesa.

    Economizador de espaço no chão. Os painéis operáveis deslizam para a esquerda ou para a direita e não impedem o seu espaço interior ou exterior.

    Operação sem complicações. O painel da porta desliza suavemente sobre rolos de aço inoxidável e soleira.

    Durabilidade Aprimorada. As portas de correr francesas apresentam um deque de soleira de alumínio com suporte de madeira que ajuda a resistir a amolgadelas e flacidez.

    Segurança reconfortante . O sistema de travamento de dois pontos fornece uma barreira eficaz contra a entrada forçada.

    Opções elegantes. Conjunto de alça disponível em acabamentos metálicos ricos, incluindo latão polido, latão antigo, bronze esfregado a óleo e níquel acetinado.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamira-sliding-quad
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosMira Series Patio Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors