Publicar produtos
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
2000 PUR - homogeneous vinyl flooring
    Polyflor

    2000 PUR - homogeneous vinyl flooring

    Traduzido por Google,

    Piso vinílico resistente e marmorizado com reforço de poliuretano, adequado para interiores comerciais.
    Gama de chapas homogéneas fabricadas no Reino Unido disponível num amplo espectro de 20 cores, 2000 PUR apresenta uma decoração direcional em mármore duotone com tons de destaque marmoreados e PUR para facilitar a limpeza e reduzir os custos de manutenção. Com baixos VOCs, o 2000 PUR também alcança uma classificação A+ nos principais setores, como educação e saúde (ENP 472), atendendo aos rigorosos padrões de controle de infecção nas áreas onde a higiene é primordial.

    Especificação
    • Homogeneous commercial grade flexible vinyl sheet floor covering with a mono layer construction available in 20 shades in a 2mm gauge. Ideal for use in commercial interiors, healthcare and education facilities. The range is 100% recyclable and contains 25% recycled content and incorporates a polyurethane reinforcement (PUR) which protects the floor covering by resisting soiling and scuffing and allows the use of a polish-free maintenance regime. 2000 PUR sheet can be seam welded to create a sealed, easily maintained surface.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 3550 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Mono layer construction for even wear and 100% useful life
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Bacterial Resistance: ISO 846 Part C, Does not favour growth
      • Ease of Radioactive Decontamination: ISO 8690, Excellent
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: 25%
      • Expected Life: 10 Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000-PUR
    • Familia de productoVinyl
    • Grupo de produtosHomogeneous Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring