Publicar produtos
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Verona PUR - safety vinyl flooring

    Traduzido por Google,

    Polysafe Verona PUR é um piso de segurança sem carborundum com alto apelo decorativo, com 18 tons pastéis sutis complementados por cores ousadas. Totalmente compatível com HSE: 36+ RRL Pendulum (slider 96), R10 (DIN51130) no teste de rampa. Em conformidade com EN 13845 e teste de abrasão de 50.000 ciclos, produto classificado BRE Global A+ (Nº de certificado: ENP 472) nas principais áreas de uso, como saúde e educação. A gama é 100% reciclável e incorpora um reforço de poliuretano (PUR) que protege o pavimento resistindo à sujidade e ao desgaste e permite a utilização de um regime de manutenção sem polimento. Ideal para uso em áreas onde podem ocorrer derramamentos de contaminantes, tornando a resistência ao deslizamento uma consideração importante.

    Especificação
    • Polysafe Verona PUR is a carborundum-free safety vinyl range combining the assurance of sustainable slip resistance with high durability for years of performance. Available in 18 colours, Verona offers a blend of subtle pastel shades, featuring a tonal and complementary secondary chip decoration, the range incorporates safety aggregates in the vinyl which are virtually invisible to eye once laid on the floor. Polysafe Verona PUR achieves a sustainable slip resistance of 36+ (slider 96), R10 (DIN51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant.Polysafe Verona features the exclusive Polysafe PUR reinforcement for optimum appearance retention & superior cleaning benefits.Ideal for commercial & residential areas at front or back of house.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2600 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10
      • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Residual Indentation: <0.1mm>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial Resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Ease of Radioactive Decontamination: ISO 8690, Excellent
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Expected Life: 10 Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPolysafe-Verona-PUR
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de produtosSafety Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_61
    • Uniclass 2015 DescriçãoParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring