Publicar produtos
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring

    Traduzido por Google,
    Telha de vinil de luxo, bitola de 2 mm, camada de desgaste de 0,3 mm adequada para instalações residenciais a comerciais leves, revestimento protetor de PUR para ambientes comerciais leves. A linha é 100% reciclável e possui um reforço de poliuretano reticulado de alta qualidade que oferece benefícios de limpeza superiores, economia de manutenção do ciclo de vida e ótima retenção de aparência. A coleção Camaro de 30 tons abrange uma infinidade de espécies de madeira e pedra natural, cada uma com uma textura de superfície complementar para uma aparência autêntica. Projetado com uma camada protetora de desgaste de 0,3 mm e bitola de 2,0 mm, o Camaro é uma solução de piso prática e elegante para interiores residenciais até instalações comerciais leves.
    Especificação
    • • Overall Wear Layer: 0.3 mm • Overall Height: 2 mm • Gross Weight: 3600 g/m2 • Material : PVC • Colour Options: Wood, Stone • Features: 30 shades, 2mm gauge, 0.3mm wear layer • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair: Suitable • Life Cycle Analysis: A+ Generic • Environmental Product Declaration: EN 15804 EPS Specific Environmental Product Declaration available on request • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed • Recycled Content: Contains 40% recycled material • Expected Life: 10 Years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCamaro-PUR-WOOD
    • Familia de productoLuxury Vinyl Tiles
    • Grupo de produtosFlooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring