Publicar produtos
Expona Commercial PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Commercial PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Commercial PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Commercial PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Commercial PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Commercial PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Expona Commercial PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring

    Traduzido por Google,

    A coleção de ladrilhos de vinil de luxo Expona Commercial apresenta 80 tons, todos com bitola de 2,5 mm e camada de desgaste de 0,55 mm, tornando-a a solução ideal para ambientes comerciais pesados. A linha é 100% reciclável e possui um reforço de poliuretano reticulado de alta qualidade que oferece benefícios de limpeza superiores, economia de manutenção do ciclo de vida e ótima retenção de aparência.

    Especificação
    • The Expona Commercial collection of 80 shades spans a plethora of wood species, natural stone and man-made materials, each featuring a complementary surface texture for an authentic appearance. Engineered with a durable 0.55mm wear layer and 2.5mm gauge, Expona Commercial is a practical and stylish flooring solution for commercial to heavy commercial applications including office and retail sectors.

      • Overall Wear Layer: 0.55 mm
      • Overall Height: 2.5 mm
      • Gross Weight: 4290 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood, Stone, Abstract
      • Features: 80 shades, 2.5mm gauge, 0.55mm wear layer
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Impact Sound Reduction: 19 db
      • Life Cycle Analysis: A+ Generic
      • Environmental Product Declaration: EN 15804 EPS Specific Environmental Product Declaration available on request
      • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 40% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaExpona-Commercial-PUR-STONE
    • Familia de productoLuxury Vinyl Tiles
    • Grupo de produtosFlooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2.5
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring