Publicar produtos
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring
    Polyflor

    Expona Flow PUR - heterogeneous vinyl flooring

    Traduzido por Google,

    Expona Flow é um revestimento de piso vinílico flexível de grau comercial com uma construção heterogênea disponível em 50 tons com bitola de 2 mm. Ideal para uso em interiores comerciais, instalações de saúde e educação. A gama é 100% reciclável, contém 10% de conteúdo reciclado e incorpora um reforço de poliuretano (PUR) que protege o pavimento resistindo à sujidade e ao desgaste e permite a utilização de um regime de manutenção sem polimento.

    Especificação
    • The Expona Flow collection presents beautifully replicated wood planks and vivid abstract effects in a practical and durable vinyl sheet format. Available in 50 shades, the collection has been specifically developed for heavy commercial installations including education, healthcare, office, leisure and retail sectors. The UK manufactured heterogenous sheet range features a 2mm gauge and 0.7mm wear layer with varying surface embosses for an authentic and comtemporary surface finish. Features PUR for easier cleanability and maintenance cost savings. With low VOCs, Expona Flow also achieves a BRE Global A+ rating (ENP 415) in the Green Guide to Specification in use areas such as education and healthcare.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2660 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood, stone, abstract
      • Features: 2mm gauge, 0.7mm wear layer
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 415
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: 10%
      • Expected Life: 10 Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaExpona-Flow-PUR
    • Familia de productoVinyl
    • Grupo de produtosHeterogeneous Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring