Publicar produtos
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring
    Polyflor

    Palettone PUR - homogeneous vinyl flooring

    Traduzido por Google,

    Piso vinílico não direcional resistente com reforço de poliuretano, adequado para interiores comerciais.
    Revestimento de piso em folha de vinil flexível de nível comercial homogêneo com construção monocamada disponível em 42 tonalidades em bitola de 2 mm. Ideal para uso em interiores comerciais, instalações de saúde e educação. A gama é 100% reciclável e contém 25% de conteúdo reciclado e incorpora um reforço de poliuretano (PUR) que protege o revestimento do piso, resistindo à sujidade e ao desgaste e permite a utilização de um regime de manutenção sem polimento. A folha Palettone pode ser soldada por costura para criar uma superfície selada e de fácil manutenção.

    Especificação
    • UK manufactured homogeneous sheet range available in a broad spectrum of 42 colours, Palettone features a solid colour base and complementary toned highlights with a semi-matt emboss for a comtemporary surface finish. Features PUR for easier cleanability and maintenance cost savings. With low VOCs, Palettone also achieves an A+ rating in major sectors such as education and healthcare (ENP 472), meeting strict infection control standards in those areas where hygiene is paramount.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2800 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Mono layer construction for even wear and 100% useful life
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Bacterial Resistance: ISO 846 Part C, Does not favour growth
      • Clean Rooms: ISO 14644-1, Class 4
      • Ease of Radioactive Decontamination: ISO 8690, Excellent
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: 25%
      • Expected Life: 15 Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPalettone-PUR
    • Familia de productoVinyl
    • Grupo de produtosHomogeneous Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring