Publicar produtos
Polysafe Astral PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Astral PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Astral PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Astral PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Astral PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Astral PUR - safety vinyl flooring

    Traduzido por Google,
    Polysafe Wood fx PUR é uma gama de pavimentos vinílicos de segurança decorativos de alta especificação, com 12 reproduções autênticas de designs de madeira populares e de alta clareza. Totalmente compatível com HSE, alcançando uma resistência ao deslizamento sustentável de 36+ RRL Pendulum (slider 96), R10 (DIN51130) no teste de rampa. Em conformidade com EN 13845 e teste de abrasão de 50.000 ciclos, produto classificado BRE Global A+ (Nº de certificado: ENP 415). A gama é 100% reciclável e incorpora um reforço de poliuretano (PUR) que protege o pavimento resistindo à sujidade e ao desgaste e permite a utilização de um regime de manutenção sem polimento. Ideal para áreas de tráfego intenso onde há riscos de derramamento de água e outros contaminantes em áreas comerciais e residenciais. "Polysafe Astral PUR é uma linha de pisos de segurança bem estabelecida que combina a garantia de resistência ao deslizamento sustentável com alta durabilidade por anos de desempenho. Disponível em 14 tons vibrantes, a linha incorpora flocos multicoloridos, cores de base fortes e agregados de segurança no vinil para criar um interior seguro e atraente em ambientes comerciais ou residenciais. Totalmente compatível com HSE, alcançando uma resistência sustentável ao escorregamento molhado de 36+ nos testes de pêndulo molhado (slider 96), R10 (DIN51130) no teste de rampa. Polysafe Astral PUR apresenta o exclusivo Polysafe Reforço de PUR para retenção de aparência ideal e benefícios de limpeza superiores. Ideal para áreas de tráfego intenso onde há riscos de derramamento de água e outros contaminantes em áreas comerciais e residenciais.
    Especificação
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 2 mm • Gross Weight : 2450 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark Vibrant shades • RBG Codes • Features : Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1mm> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPolysafe-Astral-PUR
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de produtosSafety Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico