Publicar produtos
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Stone fx PUR - safety vinyl flooring

    Traduzido por Google,
    Polysafe Stone fx PUR é um piso de segurança sem carborundum para serviço pesado, com 22 designs em uma variedade de efeitos de pedra e concreto de alta clareza. Totalmente compatível com HSE, alcançando uma resistência ao deslizamento sustentável de 36+ RRL Pendulum (slider 96), R10 (DIN51130) no teste de rampa. Em conformidade com EN 13845 e teste de abrasão de 50.000 ciclos, produto classificado BRE Global A+ (Nº de certificado: ENP 415). A gama é 100% reciclável e incorpora um reforço de poliuretano (PUR) que protege o pavimento resistindo à sujidade e ao desgaste e permite a utilização de um regime de manutenção sem polimento. Ideal para áreas de tráfego intenso onde há riscos de derramamento de água e outros contaminantes em áreas comerciais e residenciais. Polysafe Stone fx PUR é uma coleção distinta desenvolvida para capturar a beleza e a autenticidade das superfícies dos materiais com a garantia integrada de resistência sustentável ao deslizamento molhado. Este piso de segurança de folha de vinil resistente apresenta 22 designs de piso comercial com efeitos de pedra e concreto de alta clareza em uma variedade de tons quentes e frios. Essas partículas de segurança sem carborundum garantem que o Polysafe Stone fx oferece total conformidade com HSE e resistência sustentável ao deslizamento úmido, alcançando 36+ nos testes úmidos de pêndulo (slider 96), R10 (DIN51130) no teste de rampa. Polysafe Stone fx apresenta o exclusivo reforço Polysafe PUR para uma ótima retenção de aparência e benefícios de limpeza superiores. Ideal para áreas comerciais, residenciais e educacionais na frente ou atrás da casa.
    Especificação
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer: 0.7 mm • Overall Height: 2 mm • Gross Weight : 2780 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark wood grains • RBG Codes • Features : Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1mm> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPolysafe-Stone-fx-PUR
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de produtosSafety Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico