Publicar produtos
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
Expona EnCore Rigid Loc PUR
    Polyflor

    Expona EnCore Rigid Loc PUR

    Traduzido por Google,

    A coleção de ladrilhos vinílicos de luxo Expona EnCore Rigid Loc apresenta 12 tons de madeira com bitola de 6,5 mm e camada de desgaste de 0,55 mm, tornando-a a solução ideal para ambientes comerciais pesados. A gama apresenta uma construção em Stone Plastic Composite (SPC) e confere ao piso uma estabilidade superior. Também é ideal para colocar sobre revestimentos de piso existentes. O Expona EnCore Rigid Loc incorpora um suporte acústico, reduzindo o som de impacto em 19dB, excedendo os regulamentos de construção do Reino Unido, ao mesmo tempo em que proporciona conforto e calor sob os pés. A linha é 100% reciclável, 100% à prova d'água e possui um reforço de poliuretano reticulado de alta qualidade que oferece benefícios de limpeza superiores, economia de manutenção do ciclo de vida e ótima retenção de aparência.

    Especificação
    • The Expona EnCore Rigid Loc luxury vinyl tile collection features 12 timber shades each with a 6.5mm gauge and 0.55mm wear layer. With a premium rigid construction and 5G-i locking technology, Expona EnCore Rigid Loc is the ideal floor covering to quickly transform residential and commercial interiors with minimum disruption as it can be laid directly on existing floor coverings . The range has a built in acoustic backing which reduces sound impact by 19dB whilst also being 100% recyclable, 100 % waterproof and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention.

      • Overall Wear Layer: 0.55 mm
      • Overall Height: 6.5 mm
      • Gross Weight: 10,800 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood
      • Features: 12 shades, 6.5mm gauge, 0.55 wear layer, SPC Rigid Core, 19db sound reduction, 5G-i locking mechanism, 100% waterproof
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Impact Sound Reduction: 19
      • Responsible Sourcing of Materials: SA 8000 Factory Approved
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 15% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaExpona-EnCore-Rigid-Loc
    • Familia de productoLuxury Vinyl Tiles
    • Grupo de produtosFlooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6.5
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring