Publicar produtos
Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Expona Simplay Wood - Luxury Vinyl Tile flooring

    Traduzido por Google,

    A coleção Expona Simplay de placas e placas vinílicas soltas biseladas oferece reproduções autênticas de materiais naturais apresentados em um produto sem adesivo. Projetada para reduzir o tempo de instalação, a coleção pode ser instalada em vários tipos diferentes de revestimentos de piso existentes. A preparação do contrapiso é significativamente reduzida, tornando-a uma escolha prática para aplicações comerciais pesadas, incluindo setores de escritórios e varejo. Cada prancha ou telha pode ser instalada, levantada e reinstalada em outro lugar sem deixar nenhum resíduo.

    Especificação
    • The Expona Simplay looselay luxury vinyl tile collection features 40 shades with a 5mm gauge that perfectly align with carpet tiles, making it the ideal solution for heavy commercial environments. The range is 100% recyclable and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaExponaSimplay-copy
    • Familia de productoLuxury Vinyl Tiles
    • Grupo de produtosFlooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) tiles