Publicar produtos
Geotone QuickLay PUR - loose lay vinyl flooring
Geotone QuickLay PUR - loose lay vinyl flooring
Geotone QuickLay PUR - loose lay vinyl flooring
Geotone QuickLay PUR - loose lay vinyl flooring
    Polyflor

    Geotone QuickLay PUR - loose lay vinyl flooring

    Traduzido por Google,

    Geotone QuickLay é um piso resiliente de aplicação solta, projetado para instalação sem adesivo. A preparação do contrapiso é significativamente reduzida, pois o revestimento em relevo facilita a dissipação de umidade do contrapiso até 97% UR. Disponível em 18 tonalidades tom sobre tom e com reforço de poliuretano (PUR) que permite a utilização de um regime de manutenção sem necessidade de polimento, o Geotone QuickLay é a solução ideal para projetos de rápida execução, permitindo que espaços públicos movimentados sejam reocupados e estejam prontos para uso novamente no mesmo dia.

    Especificação
    • Loose lay resilient vinyl sheet flooring available in 18 shades in a 2.2mm gauge. Specially formulated studded emboss on the underside facilitates moisture dissipation from subfloors up to 97% RH. Featuring a polyurethane reinforcement (PUR) for a polish free maintenance regime, the range is 100% recyclable & reusable and contains recycled material. With a subtle textured matt finish, Geotone QuickLay can be heat welded for a seamless finish upon immediate completion of the installation.


      • Overall Height: 2.2 mm
      • Gross Weight: 2700 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, Medium, Dark
      • Features: 18 shades
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: ISO 4918 Suitable
      • VOC Accreditations: Indoor Air Comfort Gold Eurofins Certified Product; FloorScore Certified
      • Recycled Content: Contains recycled content
      • Expected Life: 10 Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicageotone-quicklay-pur
    • Familia de productoVinyl
    • Grupo de produtosHeterogeneous Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2.2
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)20000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring