Publicar produtos
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring

    Traduzido por Google,
    Polysafe Hydro é um piso de segurança resistente, livre de carborundum, com relevo de espinha em relevo, projetado para fornecer maior aderência e segurança sob os pés em áreas continuamente molhadas e com os pés descalços. Polysafe Hydro atinge 36+ no Pendulum Wet Test (Slider 96), R10 (DIN 51130) no Ramp Test & Classe B para DIN51097 e é totalmente compatível com HSE. Disponível em 8 cores em um design tradicional ou multi-chip, quartzo colorido, óxido de alumínio, partículas de carboneto de silício e agregados reciclados naturais incorporados no vinil para melhorar a tração e a segurança sob os pés. desgastado - incluindo chuveiros walk-in, áreas de hidroterapia, vestiários e piscina coberta. Altamente adequado para adaptações deficientes. Polysafe Hydro é uma linha de pisos vinílicos de segurança, ideal para áreas continuamente molhadas e com pés descalços, onde há água corrente contínua e um requisito para maior resistência ao deslizamento. Também adequado para áreas calçadas. Disponível em 8 cores em um design tradicional ou multi-chip, a linha apresenta agregados de segurança no vinil e um relevo em relevo para maior aderência e segurança sob os pés. Ideal para áreas comerciais e residenciais onde os pés descalços e calçados são usados - incluindo chuveiros walk-in, áreas de hidroterapia, vestiários e piscinas cobertas. Altamente adequado para adaptações deficientes. Projetado para alcançar uma resistência ao deslizamento sustentável de 36+ (Slider 96) no teste molhado de pêndulo e Classe B para DIN 51097.
    Especificação
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 2: mm • Gross Weight: 2910: g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : Particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot • Material Description • Finish • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845_ ESb & ESf • Slip Resistance Value: AS 4586 Appendix C _wet barefoot ramp slip Class B, • Slip Resistance Value: DIN 51097_Class B • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - Slider 55/96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Water Tightness: Annex A (EN 13553) • Residual Indentation: <0.1> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPolysafe-Hydro
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de produtosSafety Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico