Publicar produtos
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Mosaic PUR - safety vinyl flooring

    Traduzido por Google,
    Polysafe Mosaic PUR é um piso de segurança resistente disponível em uma variedade de 10 cores frescas com uma impressionante decoração de flocos de alta densidade, disponível em um medidor de 2 mm, combinando a garantia de resistência ao deslizamento sustentável com alta durabilidade por anos de desempenho. Polysafe Mosaic atinge 36+ no Pendulum Wet Test (Slider 96), R10 (DIN 51130) no Ramp Test e é totalmente compatível com HSE. A gama é 100% reciclável e incorpora um reforço de poliuretano (PUR) que protege o pavimento resistindo à sujidade e ao desgaste e permite a utilização de um regime de manutenção sem polimento. Polysafe Mosaic PUR é uma linha de vinil de segurança extremamente popular e altamente disponível que combina a garantia de resistência ao deslizamento sustentável com alta durabilidade por anos de desempenho. Disponível em 10 designs frescos e limpos, a gama apresenta uma decoração em flocos de alta densidade e sem carborundum atingindo 36+ no teste molhado do pêndulo (slider 96). Polysafe Mosaic apresenta o exclusivo reforço Polysafe PUR para uma ótima retenção de aparência e benefícios de limpeza superiores. A gama pode ser utilizada em áreas da frente de casas com risco de derrame, como corredores, áreas de circulação, receções, enfermarias de hospitais, salas de aula, lojas, bares e cafés, bem como aplicações de habitação social e áreas normais de segurança nas traseiras das casas.
    Especificação
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 2 mm • Gross Weight 2.0mm: 2400 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : High density flake decoration, aluminium oxide and silicon carbide particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot. • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPolysafe-Mosaic-PUR
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de produtosSafety Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico