Publicar produtos
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring

    Traduzido por Google,

    O Polysafe Quattro PUR foi projetado especificamente para fornecer um alto grau de resistência ao deslizamento, seja usando calçados ou descalço em áreas continuamente molhadas, onde contaminantes adicionais, como xampu e géis de banho, podem estar presentes. Projetado para alcançar uma resistência ao deslizamento sustentável de 50+ (Slider 96) no teste molhado de pêndulo e Classe B para DIN 51097. Disponível em 12 cores aquosas e sutis, das quais 6 são lascadas e 6 não lascadas. Esta gama de pavimentos de segurança sem pinos oferece conforto superior sob os pés, mantendo o alto desempenho e segurança. Desempenho de sustentabilidade: BES 6001 Excelente, 100% reciclável, classificação BRE Global Ambiental Genérico A+ nas principais áreas de uso, Genérico EN 15804 EPD disponível

    Especificação
    • Polysafe Quattro PUR is a heavy-duty, carborundum-free safety flooring with a flat emboss, designed to provide underfoot traction in continually wet and Barefoot areas. Polysafe Quattro achieves 50+ on the Pendulum Wet Test (Slider 96), R11 (DIN 51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant. designed to provide underfoot traction in continually wet areas. available in 12 decorative shades in a 2mm gauge. The range is 100% recyclable and incorporates a polyurethane reinforcement (PUR) which protects the floor covering by resisting soiling and scuffing and allows the use of a polish-free maintenance regime.

      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Slip Resistance Value: EN 13845_ ESb & ESf
      • Slip Resistance Value: AS 4586 Appendix C _wet barefoot ramp slip Class B,
      • Slip Resistance Value: DIN 51097_Class B
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11
      • SRV Pendulum Test: >50 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Water Tightness: Annex A (EN 13553)
      • Residual Indentation: <0.1>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Embodied Carbon
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Green Guide for Specification
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapolysafe-quattro
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de produtosSafety Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)2700
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_61
    • Uniclass 2015 DescriçãoParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring