Publicar produtos
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe QuickLay PUR - safety vinyl flooring

    Traduzido por Google,

    Polysafe QuickLay é um piso de segurança solto projetado para instalação sem adesivo. com um suporte em relevo de 2,2 mm que facilita a dissipação de umidade, o que permite a instalação sobre contrapisos de até 97% UR. Disponível em uma gama de 12 tons de tons otimizados para especificação dentro de esquemas de design amigável para demência. Totalmente compatível com HSE: 45+ RRL Pendulum (slider 96) Em conformidade com EN 13845 e teste de abrasão de 50.000 ciclos. A gama é 100% reciclável e incorpora um reforço de poliuretano (PUR) que protege o pavimento resistindo à sujidade e ao desgaste e permite a utilização de um regime de manutenção sem polimento. Perfeito para projetos de retorno rápido onde a resistência ao escorregamento é uma prioridade onde podem ocorrer derramamentos de contaminantes, tornando a resistência ao escorregamento uma consideração importante.

    Especificação
    • Polysafe QuickLay is a loose lay safety flooring designed for adhesive free installation and can be laid over a variety of existing subfloors including new concrete substrates of upto 97% RH. The collection is suitable for heavy commercial and residential environements in need of a quick turnaround and where sustainable slip resistance is a priority. Polysafe QuickLay features 12 shades in a selection of tonal hues optimised for specification within dementia friendly design schemes. Polysafe QuickLay achieves a sustainable slip resistance of 45+ (slider 96), R11 (DIN51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2.2 mm
      • Gross Weight: 2700 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Impact Sound Reduction: EN ISO 10140-3 10dB
      • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11
      • SRV Pendulum Test: >45 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Residual Indentation: <0.10mm>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial Resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Expected Life: 10 Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPolysafe-QuickLay-PUR
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de produtosSafety Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2.2
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_61
    • Uniclass 2015 DescriçãoParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring