Publicar produtos
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
Polysafe Ultima - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Ultima - safety vinyl flooring

    Traduzido por Google,
    Polysafe Ultima é uma linha de pisos vinílicos de segurança para uso em áreas de trabalho pesado e de tráfego intenso, onde há risco de contaminação de alta viscosidade, como óleo, graxa e margarina. Disponível em 6 designs de piso com bitola de 2,5 mm, totalmente compatível com HSE, alcançando uma resistência ao deslizamento sustentável de 40+ RRL Pendulum (slider 96), R11 (DIN51130) no Ramp Test. Em conformidade com EN 13845 e teste de abrasão de 50.000 ciclos, produto classificado BRE Global A+ (Nº de certificado: ENP 472). Ideal para áreas comerciais movimentadas com risco de contaminantes de alta viscosidade, como cozinhas e áreas de preparação intensiva de alimentos, onde um grande número de refeições é servido diariamente. Polysafe Ultima é uma linha de pisos vinílicos de segurança para serviços pesados, ideal para áreas comerciais movimentadas com risco de contaminantes de alta viscosidade, como cozinhas e áreas de preparação intensiva de alimentos. Disponível com resistência ao deslizamento aprimorada em 6 designs de piso, a linha apresenta um nível concentrado de agregados de segurança no vinil para garantir a segurança sob os pés. Oferece baixo potencial de deslizamento em cozinhas comerciais movimentadas e áreas de processamento de alimentos onde óleo e graxa são contaminantes regulares. Totalmente compatível com HSE, alcançando uma resistência ao deslizamento sustentável de 40+ RRL Pendulum (slider 96), R11 (DIN51130) no teste de rampa. Em conformidade com EN 13845 e teste de abrasão de 50.000 ciclos, produto classificado BRE Global A+ (Nº de certificado: ENP 472). Particularmente adequado em ambientes de cozinha movimentados, sejam áreas comerciais, gourmet ou de preparação de alimentos, onde mais de 100 refeições são servidas diariamente.
    Especificação
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Height: 2.5 mm • Gross Weight : 3000 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets • Material Description • Finish • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 Esb & ESf • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11 • SRV Pendulum Test: >40 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: <0.1mm> • Water Tightness: EN13553 Annex A • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPolysafe-Ultima
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de produtosSafety Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2.5
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico