Publicar produtos
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Verona PUR (Pure Colours) - safety vinyl flooring

    Traduzido por Google,


    Polysafe Verona PURE COLORS é um piso de segurança resistente sem carborundum, com 18 tons decorativos contemporâneos otimizados para especificação dentro de esquemas de design amigável para demência. Totalmente compatível com HSE e resistência ao deslizamento sustentável aprimorada de 45+ RRL Pendulum (slider 96), R11 (DIN51130) no teste de rampa. Em conformidade com EN 13845 e teste de abrasão de 50.000 ciclos, produto classificado BRE Global A+ (Nº de certificado: ENP 472) nas principais áreas de uso, como saúde e educação. A gama é 100% reciclável e incorpora um reforço de poliuretano (PUR) que protege o pavimento resistindo à sujidade e ao desgaste e permite a utilização de um regime de manutenção sem polimento. Ideal para áreas de tráfego intenso onde há riscos de derramamento de água e outros contaminantes em áreas comerciais e residenciais

    Especificação
    • Polysafe Verona PURE COLOURS collection features a contemporary decoration in a selection of tonal hues optimised for specification within dementia friendly design schemes. With a uniform appearance and matt surface finish, the collection is perfectly suited for installation within a wide range of commercial and residential environments to ensure the underfoot safety of occupants. Additionally the PURE COLOURS collection features enhanced sustainable slip resistance of 45+ (slider 96), R11 (DIN51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant. Polysafe Verona features the exclusive Polysafe PUR reinforcement for optimum appearance retention & superior cleaning benefits.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2600 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11
      • SRV Pendulum Test: >45 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Residual Indentation: <0.1mm>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial Resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Expected Life: 10 Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPolysafe-Verona-PURE-COLOURS
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de produtosSafety Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_61
    • Uniclass 2015 DescriçãoParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring