Publicar produtos
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Wood fx Acoustix PUR - safety 19dB vinyl flooring

    Traduzido por Google,
    Polysafe Wood fx Acoustix PUR é um piso de segurança resistente disponível em uma variedade de 8 designs de madeira autênticos projetados com um medidor de 3,7 mm, combinando a garantia de resistência ao deslizamento sustentável com alta durabilidade por anos de desempenho. Polysafe Wood fx Acoustix atinge 36+ no Pendulum Wet Test (Slider 96), R10 (DIN 51130) no Ramp Test e é totalmente compatível com HSE. Com uma camada de espuma integrada, os níveis de redução de ruído de impacto de 19dB são alcançados, excedendo os requisitos da Parte E do Regulamento de Construção. A gama é 100% reciclável e incorpora um reforço de poliuretano (PUR) que protege o pavimento resistindo à sujidade e ao desgaste e permite a utilização de um regime de manutenção sem polimento. Polysafe Wood fx Acoustix PUR é uma gama de pavimentos vinílicos de segurança decorativos de alta especificação que combina a garantia de resistência ao deslizamento sustentável e isolamento acústico. Apresentando reproduções autênticas de designs de madeira populares e de alta clareza, a linha incorpora um espectro de cores claras a escuras com agregados de segurança não intrusivos no vinil para criar um interior seguro e atraente em áreas comerciais ou residenciais. Com uma camada de espuma integrada, os níveis de redução de ruído de impacto de 19dB são alcançados, excedendo os requisitos da Parte E do Regulamento de Construção. As áreas de uso típicas incluem escolas, universidades, alojamentos estudantis, hospitais, assistência a idosos, habitação social, bem como edifícios públicos onde há tráfego pesado geral.
    Especificação
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 3.7 mm • Gross Weight 2.0mm: 2670 g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Wood • RBG Codes • Features : 19dB impact sound reduction, high quality, cross-linked polyurethane reinforcement, UV cured for superior cleaning benefits • Material Description • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf • Slip Resistance Value: AS 4586 R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Residual Indentation: ≤0.20mm • Acoustic: ISO 10140-3 19dB • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPolysafe-Wood-fx-Acoustix-PUR
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de produtosSafety Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3.7
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico