Publicar produtos
Bloc-porte 1 vantail vitré sur huisserie bois en feuillure
Bloc-porte 1 vantail vitré sur huisserie bois en feuillure
    Polytech

    Bloc-porte 1 vantail vitré sur huisserie bois en feuillure

    Traduzido por Google,

    Portas e caixilhos de vidro, resistentes ao fogo e acústicos, para edifícios transparentes.

    NOVO: agora as nossas molduras e molduras em faia ou pinho podem ser rotuladas como BOIS DE FRANCE .

    Para mais informações sobre nossos produtos, entre em contato conosco!

    Especificação
    • Caractéristiques des blocs-portes vitrés VISIOTECH :

      • Résistance au feu : sans performances, E30 ou EI30
      • Acoustique : sans performances ou de 34 à 37 dB
      • Solutions petite enfance (avec joints anti-pince doigts intégrés)
      • Solutions DAS certifiés NF mode 2
      • Options variées de quincailleries
      • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm*; hauteur vantail = jusqu’à 2440mm*

      *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBloc-porte-simple-vantail-vitre-HB-feuillure
    • Familia de productoVISIOTECH - Blocs-portes & châssis vitrés
    • Grupo de produtosBlocs-portes vitrés sur Huisserie BOIS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit