Publicar produtos
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Traduzido por Google,

    As portas embutidas são concebidas para se integrarem perfeitamente ao ambiente, tornando-as a escolha ideal quando o minimalismo é o foco principal do design.

    Especificação
    • Includes jamb set, casing (with/without wings), leaf with rubber, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Single-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Magnetic door latch

      Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / HPL Door

      Lightweight Solid Door:

      • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
      • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarasotapeta-1000-portstylo
    • Familia de productoTechnical Doors
    • Grupo de produtosFlush Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-10
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioAglomerado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors