Publicar produtos
ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and filling option
ATT

ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and filling option

Traduzido por Google,

A Tampa de Bueiro Quadrada de Aço Inoxidável ATT sem Elevadores de Gás (Opção de Enchimento) é uma solução de alta qualidade, durável e versátil, ideal para projetos de engenharia civil e infraestrutura urbana. Projetada especificamente para aplicações exigentes, esta tampa de bueiro encontra amplo uso em espaços públicos, como praças, estradas, calçadões, instalações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto e outros locais de construção civil.

Fabricada com aço inoxidável premium, incluindo AISI 304, AISI 316 e AISI 316TI altamente resistente à corrosão, a tampa de bueiro ATT oferece proteção excepcional contra ambientes químicos agressivos, condições ricas em umidade e instalações costeiras. Sua construção robusta em aço inoxidável garante desempenho de longo prazo, garantindo resistência à corrosão, produtos químicos e estresse mecânico.

A tampa de bueiro vem de fábrica com uma opção de enchimento de concreto, proporcionando excelente integridade estrutural e distribuição de carga. Para instalações especializadas, a ATT oferece materiais de enchimento personalizados, incluindo ladrilhos ou outros acabamentos de piso, mediante consulta técnica com o fabricante, garantindo integração perfeita em vários tipos e designs de piso.

Atendendo aos rigorosos padrões da indústria, a tampa de bueiro quadrada ATT está em conformidade com as normas internacionais, incluindo EN 124, e possui todas as aprovações e certificações higiênicas necessárias (PZH, CE). Disponível em todas as classes de carga (de áreas de pedestres A15 a tráfego de veículos pesados ​​D400), este produto atende a diversos requisitos de aplicação, fornecendo flexibilidade e confiabilidade para planejadores urbanos e engenheiros.

Para garantir soluções abrangentes para seu projeto, considere explorar produtos ATT relacionados, como tampas de acesso de aço inoxidável e olhais de haste, aumentando a eficácia do seu projeto de infraestrutura.

Principais características:

  • Classes de aço inoxidável: AISI 304, AISI 316, AISI 316TI
  • Adequado para ambientes quimicamente agressivos e ricos em umidade
  • Opções de enchimento personalizáveis ​​(concreto padrão, materiais alternativos mediante solicitação)
  • Conformidade com as normas EN 124, certificação higiênica PZH e marcação CE
  • Disponível em todas as classes de carga (A15, B125, C250, D400)

Esta tampa de bueiro da ATT é a escolha preferida de engenheiros e designers que buscam soluções duráveis, resistentes à corrosão e esteticamente integradas para infraestrutura urbana e industrial.

Para produtos adicionais e detalhes técnicos, visite tampas ATT e olhais de haste ATT.

Especificação
  • - Standard intrnal dimensions: from 300x300 up to 1000x1000,

    - Load class: up to D400,

    - checker plate or filling option,

    - contains sealing gasket.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamanhole-cover-square-shape-without-gas-lifters-filling-option
  • Familia de productoATT Floor Boxes
  • Grupo de produtosATT Floor Boxes
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2024-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEC012284
  • Nome ETIMFloor hatch

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia