Publicar produtos
Bidet/WC extended - B40CFO05

Bidet/WC extended - B40CFO05

Traduzido por Google,

Bidé/WC estendido com abertura frontal, suspenso - B40CFO05

Especificação
  • Suspended WC/bidet with front opening, with a pleasant aesthetic appearance, mainly suitable for elderly and disabled people. The article, made of sanitary porcelain - vitreous china - white, is structured with wall drain, basin, hydraulic siphon, water distribution system, whose surfaces, intended for contact with water and the discharge of waste, they are perfectly smooth. The connection dimensions are prepared for connection to the exhaust pipes according to the current UNI standards - B40CFO05

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB40CFO05
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSanitary
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)365
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia