Publicar produtos
Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22

Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22

Traduzido por Google,

Todos os nossos itens têm características de assinatura da Ponte Giulio; como a altura de 500 mm dos vasos sanitários, os apoios de cotovelo do lavatório, a profundidade adequada para os joelhos quando sentados, as bases de chuveiro rentes ao chão e as banheiras com portas. O design abrange desde o clássico ao moderno e vanguardista, adequado para todos os tipos de ambiente, incluindo espaços privados e públicos - B46CML22

Especificação
  • Console made of solid surface, alpine white, with shelf and squared basin. Equipped with steel fixing structure and stainless steel towel bar holder.

    Without overflow, prepared for single hole mixer tap.

    Wheelchair accessible to DIN 18040, CE marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - B46CML22

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB46CML22
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSanitary
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)189
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalSuperficie dura
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul