Publicar produtos
Shower door - sliding left - C53FBL23

Shower door - sliding left - C53FBL23

Traduzido por Google,

Divisória de duche com painel fixo, porta com painel de correr baixo, completa com varão, toldo em PVC e ganchos. 120x80cm. - C53FBL23

Especificação
  • Shower enclosure for corner installation, with a pleasant aesthetic appearance that can be integrated with any style of furniture, particularly suitable for elderly or disabled people. Made with 6 mm glass panels. and an aluminum structure with a brilliant finish; it is structured with a fixed high wall, and a low panel divided into two parts sliding between them, with the wall side equipped with a hinge for opening both inside and outside. The height is optimal for use in a sitting position and practical in cases where it is necessary to assist sitting in the shower. The product is also equipped with a bar with the function of fixing the high panel, suitable for installing a vinyl tent equipped with hooks. Article Size, Width x Height x Depth, are: 1200x800x1950 [mm]. Total weight of article 48 Kg. - C53FBL23

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC53FBL23
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosBathroom accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul