Publicar produtos
Clothes hook - F17AKN03

Clothes hook - F17AKN03

Traduzido por Google,

Gancho de roupa simples

Chuveiro para pacientes assistidos ou com mobilidade reduzida.
Aconselha-se a instalação de uma barra de apoio vertical de 117 cm equipada com suporte para chuveiro de mão com pega ergonómica e uma barra de apoio reta de 60 cm.
A ausência de um assento removível ou dobrável ajuda a sentar o paciente na cadeira de banho.
Aconselha-se a instalação de um misturador para que não haja obstáculo para o paciente e para a atividade do cuidador - F17AKN03

Especificação
  • Single clothes hook - F17AKN03

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF17AKN03
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosBathroom accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45.5
  • Largura (mm)69
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalPoliamida
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.02
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul